??
CAD model selection
K0754.21150606
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0754 - Eccentric clamp modules
Bill of material
K0754.21150606
BESTKIPP
Order No.
K0754.21150606
FORM
Form
C
D
diameter
15 mm
D1
thread
- mm
D2
diameter
mm
L
distance
36.2 mm
H
height
34.0 mm
H1
height
10 mm
H2
height
mm
Enter value for H2
height
mm
cm
inch
ft
H3
distance
7 mm
H4
height
mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
1,5 kN
HANDKRAFT
hand force
90 N
GEW
Approx. weight
0.0276 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions